Publiceer je producten
Bureau CREW T
Bureau CREW T
Bureau CREW T
Bureau CREW T
Bureau CREW T
Bureau CREW T

    Bureau CREW T

    Helder en slim. Bijzonder mooi.

    Aanpasbaar, rugvriendelijk en comfortabel in gebruik! Breng meer beweging in uw dagelijkse werkroutine en geniet van onze nieuwe zit/sta tafel CREW T met een mooi gevormd T-poot-frame.

    Specificatie
    • Belangrijke kenmerken van het bureausysteem CREW T:

      • T-frame met compacte rechthoekige kolommen van 90 x 60 mm in rechte, symmetrische uitvoering
      • Elektrisch in hoogte verstelbaar van 650- 1300 mm, dubbele telescoop, bottom-up
      • Rechthoekige tafel naar keuze met 25 mm spaanplaat of 19 mm MDF-plaat
      • Breedtes: 800-2000 mm, dieptes: 800-1000 mm (speciale afmetingen op aanvraag)
      • Botsingsbescherming door Easy-Stop sensor
      • Synchroon opstarten van beide motoren
      • Belastbaar vermogen tot 100 kg mogelijk
      • Hoog-laag snelheid van 50 mm/s
      • Geluidsniveau ≤ 40 dB
      • Stroomverbruik in stand-by < 0,3 W/h
      • Een product met geteste veiligheid
      • Hoge kwaliteit en detaillering
      • Productie in Duitsland
      • Grote verscheidenheid aan kleuren en decors
      • Uitbreidbaar met accessoires voor elektrificatie en aanbouw elementen
      • Standaard inklapbare zijgedeelten vanaf 1600 mm tafelbreedte voor plaatsbesparende opslag en transport

    Technische specificatie
    • Unieke ref.desk_Crew_T
    • Productfamilieoffice furniture
    • Productgroepdesk
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-09-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bureaus
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 59 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDesk System Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 11 11 23
    • OmniClass-titelCommercial Desks