Publiceer je producten
Akoestisch element DISC
Akoestisch element DISC
Akoestisch element DISC
Akoestisch element DISC

    Akoestisch element DISC

    Verlaag het volume op kantoor eenvoudig met DISC

    Flexibiliteit is troef bij ons akoestische element DISC. Hoe u het ook draait en in de ruimte verplaatst, de DISC staat altijd goed. Hoewel een gegevensdrager als de compact disc al lang uit het kantoor van vandaag – en zeker uit dat van morgen – is verdwenen, heeft PALMBERG met de vorm van zijn nieuwe ruimteverdeler DISC een eerbetoon aan de cd ontwikkeld. De naar zijn vorm genoemde “DISC” biedt de gebruiker niet alleen visuele privacy door een prikbare zichtbescherming, maar absorbeert ook het geluid op de werkplek, wat de concentratie van de kantoormedewerkers verhoogt. Bovendien kan de “stille schijf” door een soepele rotatie snel, eenvoudig en rugvriendelijk van A naar B in de ruimte worden verplaatst.

    Specificatie
    • Een verklaring van zachte tonen

      Veel glas, harde vloeren en een hoog plafond hebben vaak een negatief effect op de akoestiek in de ontvangstruimte. DISC zorgt voor een comfortabele ruimte-akoestiek op plaatsen waar men zich terugtrekt, zoals in de wachtzone. De schijf heeft een diameter van 1600 mm, is met stof bepannen en biedt de beste absorptieeigenschappen dankzij het geïntegreerde polyestervlies. Zo kunnen de bezoekers tot rust komen en zich ontspannen voor een belangrijk gesprek.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.disc_TP
    • Productfamilieoffice furniture
    • Productgroepacoustics
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-04-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1600
    • Breedte (mm)1600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Akoestiek
    • IFC-classificatieFurniture