Publiceer je producten
Alternating Aluminum Plank

Alternating Aluminum Plank

Alternating Aluminum Plank: 1"x5" and 1"x3" aluminum planks alternating with 1" between planks.

Alternating Vinyl Plank: 1"x6" and 1"x3" vinyl planks alternating with 1" between planks.

Specificatie
  • Infill Material: Aluminum, Vinyl

    Panel Direction: Horizontal, Vertical

Technische specificatie
  • Unieke ref.alternating-aluminum-plank
  • ProductfamilieGround Screen Infills
  • ProductgroepSemi-Private & Alternating Infills
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-10
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beschrijvingLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Wall Panels
  • OmniClass-nummer23-15 13 19 11
  • OmniClass-titelMetal Wall Panels