Publiceer je producten
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 45RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. Horizontally split side panels (4). 2 full length PDU brackets. Dimensions: 85.7in H x 23.6in W x 39.4in D (2178mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
Technische specificatie
  • Unieke ref.DN6512B
  • ProductfamilieElectronics
  • ProductgroepComputer Network Equipment
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-05-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)85.7
  • Breedte (inch)23.6
  • Diepte (inch)39.4
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Netwerken
  • ETIM-codeEC002506
  • ETIM-naamCabling rack (electro/IT)
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass-nummer23-37 11 15
  • OmniClass-titelCommunication Racks