Publiceer je producten
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4

    Holds up to twelve QuickNet™ cassettes, FAP or FMP adapter panels. Dimensions: 6.62"H x 17"W x 16.40"D (168mm x 432mm x 417mm

    Specificatie
    • Overall Depth (In.) 16.4

      Overall Depth (mm) 417

      Overall Height (In.) 6.62

      Overall Height (mm) 168

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Technische specificatie
    • Unieke ref.panduit-fce4
    • ProductfamilieElectronics
    • ProductgroepCommunication and Data Processing Equipment
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)6.62
    • Breedte (inch)17
    • Diepte (inch)16.4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Communicatie
    • UNSPSC-naamData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC-code4322
    • Uniclass 2015-codePr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommunications Distribution
    • OmniClass-nummer23-19 15 00
    • OmniClass-titelCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL