Publiceer je producten
Inrun-Rec-Double
Paragon

Inrun-Rec-Double

3.3 van de 5 sterren3.3(17 reviews)

 INTUITIVE IC double face shelving benches

Technische specificatie
  • Unieke ref.Inrunrecdouble
  • ProductfamilieClassroom furniture
  • ProductgroepBenches
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)63.2
  • Breedte (mm)930.67
  • Diepte (mm)523.97
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015-beschrijvingBenches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBenches
  • OmniClass-nummer23-21 27 17
  • OmniClass-titelChild Benches