Publiceer je producten
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Saint Florent is a concrete self-locking paving characterized by an "impression" finish, which makes the surface variegated and irregular
    Specificatie
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Saint-Florent
    • ProductfamilieSelf-locking flooring
    • ProductgroepAntique series
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-31
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Klinkers en stenen
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 17
    • OmniClass-titelMasonry Flooring
    • CSI UniFormat II-codeB1010
    • CSI UniFormat II-titelFloor Construction

    Beschikbaarheid regio

    Europa