Publiceer je producten
Bench Pedastal Heavy Duty
Penco

Bench Pedastal Heavy Duty

A natural accessory for any locker room. Benches add permanent comfort and order to the floor plan arrangement.

Penco offers a choice of bench pedestal styles. Order two pedestals for standard benches 96” long or less; order three pedestals for benches over 96” long. The seat portion of ADA benches require a minimum of 4 pedestals, placed as shown in the photo of the Bench Bracket.

Technische specificatie
  • Unieke ref.bench_pedastal_heavy_duty
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepChairs, Stools & Benches
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)304.8
  • Breedte (mm)914.4
  • Diepte (mm)241.3
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken

Soortgelijke producten

4.5 van de 5 sterren 4.5 (13)
1.7 van de 5 sterren 1.7 (19)
4.8 van de 5 sterren 4.8 (15)
4.5 van de 5 sterren 4.5 (57)