Publiceer je producten
AMON WALL B A/M+S/I

AMON WALL B A/M+S/I

4.6 van de 5 sterren4.6(5 reviews)
Wandarmatuur voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium - Afscherming van vlak, gehard, extrahelder, en aan de binnenkant gematteerd glas - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Pakking in slijtvast siliconen - Sluitring van spuitgiet aluminium - Dimbare driver 1 -10 V - Koellichaam van aluminium - Externe schroeven van roestvrij staal - Wandbeugel met een vereenvoudigd installatiesysteem, van gelakt spuitgietaluminium - De versies B met dubbele lichtuittreding gebruiken twee lichtbronnen voor lichtuittreding naar boven en naar beneden - Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.amon-wall-b-am-si
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-07-31
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)270
  • Breedte (mm)238
  • Diepte (mm)173
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië