Publiceer je producten
CRICKET+ 10 C/EW

CRICKET+ 10 C/EW

Serie klasse I grondinbouwarmaturen met geringe inbouwdiepte.
Specificatie
  • - Behuizing van geanodiseerd en antraciet gelakt spuitgietaluminium - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas - De C/EW-uitvoeringen beschikken over een extra heldere, vlakke diffusor van gehard veiligheidsglas met gesatineerde afwerking - Sluitring van spuitgiet aluminium - Sluitring van AISI 316 roestvrijstaal met satijnen afwerking (RVS versies) - Waterdichte kabelaansluiting, WATER STOP - Inbouwdoos van technopolymeer separaat te bestellen - Schroeven van roestvrij staal - De armaturen zijn, aangezien ze in de vloer zijn geïnstalleerd, tijdens het gebruik onderhevig aan ernstige belasting. Om een goede werking en de veiligheid te garanderen is het daarom noodzakelijk dat de installatie vakkundig wordt uitgevoerd, door gekwalificeerd personeel en met inachtneming van de montage-instructies - De armaturen mogen niet worden geïnstalleerd in verzonken straatwerk/gebieden - De versies RGBW en Tunable White worden gevoed met 48V gelijkstroom door SELV-drivers, verkrijgbaar als accessoire. De kleurregeling verloopt via de DMX-interface - DMX-connector voor de versies RGBW en Tunable White, als accessoire separaat te bestellen
Technische specificatie
  • Unieke ref.cricket-plus-10-cew
  • ProductfamilieArchitectural
  • ProductgroepInground
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)82
  • Breedte (mm)105
  • Diepte (mm)105
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000758
  • ETIM-naamIn-ground luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 17
  • OmniClass-titelBuried Uplights

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië