Publiceer je producten
CRICKET+ 15 C/M

CRICKET+ 15 C/M

Serie klasse I grondinbouwarmaturen met geringe inbouwdiepte.
Specificatie
  • - Behuizing van geanodiseerd en zwart gelakt spuitgietaluminium - Koellichaam van aluminium - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas - Sluitring van spuitgiet aluminium - Sluitring van spuitgiet aluminium bekleed met Rvs AISI 316 (versies INOX) - Waterdichte kabelaansluiting, WATER STOP - Als accessoire leverbaar, inbouwdoos van technopolymeer voorzien van verstevigingsbalk voor overrijdbaarheidsgarantie en WATER DRAIN systeem voor waterafvoer - Externe schroeven van roestvrij staal - De armaturen zijn, aangezien ze in de vloer zijn geïnstalleerd, tijdens het gebruik onderhevig aan ernstige belasting. Om een goede werking en de veiligheid te garanderen is het daarom noodzakelijk dat de installatie vakkundig wordt uitgevoerd, door gekwalificeerd personeel en met inachtneming van de montage-instructies - De armaturen mogen niet worden geïnstalleerd in een kuil - Indien het armatuur binnen het bereik van mensen is, dient ervoor gezorgd te worden dat de temperatuur van het glas in overeenstemming met de plaatselijke installatie- en veiligheidsnormen is. De temperatuur wordt in de technische productkaart van ieder artikel op de site weergegeven. - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.cricket-plus-15-cm
  • ProductfamilieArchitectural
  • ProductgroepInground
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)148
  • Breedte (mm)190
  • Diepte (mm)190
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000758
  • ETIM-naamIn-ground luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 17
  • OmniClass-titelBuried Uplights
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië