Publiceer je producten
DL SQUARE MIDI

DL SQUARE MIDI

Vierkante downlight voor binnen, modulair.
Specificatie
  • - Ledmodule, persgegoten aluminium koellichaam, reflector met geïntegreerde plafondring, afscherming en externe voedingsunit - Alle componenten kunnen achteraf zonder gereedschap worden vervangen - Reflector met geïntegreerde plafondring van spuitgegoten ABS (wit) met lichtdichte bevestiging aan de ledmodule en een gematteerde kunststof afscherming (IP54) - Geïntegreerde afscherming met optimale verstrooiing voor een zeer hoge gelijkmatigheid - Hoogwaardig Thermomanagement door middel van een aluminium koellichaam met FAST technologie (Flexible Air Stream Technology) - Armatuur inclusief driver - DALI regelbaar - Geschikt voor plafonddiktes van 1-25 mm - Eenvoudig te installeren zonder gereedschap - Wieland connector GST18i3 - Noodverlichting 1h - Noodverlichting 3h Opties: - Hoogglanzende modulaire reflector met radiaal raster en geïntegreerd plafondframe van gemetalliseerd spuitgegoten ABS met lichtdichte bevestiging aan de ledmodule - Reflector met geïntegreerde plafondring van spuitgegoten ABS (wit) met lichtdichte bevestiging aan de ledmodule
Technische specificatie
  • Unieke ref.dl-square-midi
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepDownlight and spotlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)74
  • Breedte (mm)190
  • Diepte (mm)190
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalABS
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië