Publiceer je producten
ELIA BL
ELIA BL

    ELIA BL

    Gegoten aluminium armatuur voor grondmontage, ideaal voor verlichting van woongebieden en doorgangen.
    Specificatie
    • - Ontworpen in twee afmetingen (500mm en 700mm) met opalen afscherming van polycarbonaat met bi-emissie (up en down) om een ​​comfortabele sfeer te creëren, kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K en CRI≥80 - Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C to + 45°C, IP65 en IK08 - ELIA BL is eenvoudig te installeren dankzij het grondverankeringssysteem met 4 borgbouten - De hieronder vermelde artikelnummers met een MOQ vereisen een minimale bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor informatie over beschikbaarheid, levertijden en volumevereisten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.elia-bl
    • ProductfamilieResidential
    • ProductgroepGarden post
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-27
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)140
    • Diepte (mm)208
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEC000301
    • ETIM-naamLuminaire bollard
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClass-titelLighting Posts

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië