Publiceer je producten
ELIA CL

ELIA CL

Armatuur van wit polycarbonaat ontworpen voor wand - en plafondopbouw, ideaal voor trappenhuizen, badkamers/toiletten en servicegebieden. Eenvoudig en snel te installeren.
Specificatie
  • - Ontworpen in twee verschillende afmetingen en vermogens, voorzien van een polycarbonaat opalen afscheming, een kleurtemperatuur van 4000K en een CRI ≥80 - Ook beschikbaar met sensor, met bewegingsdetectie tot 8m, een radius tot 120° en een duur van 30 seconden, en in een versie met nood (3h) - Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C to + 45°C, IP54 en IK08 - Lichtgewicht ELIA CL is eenvoudig te installeren dankzij de stalen beugel aan de achterzijde van het armatuur, de snelconnector en de bajonetsluiting - De hieronder vermelde artikelnummers met een MOQ vereisen een minimale bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor informatie over beschikbaarheid, levertijden en volumevereisten
Technische specificatie
  • Unieke ref.elia-cl
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepWall and ceiling surface
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolycarbonaat
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000301
  • ETIM-naamLuminaire bollard
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 15
  • OmniClass-titelLighting Posts

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië