Publiceer je producten
ELIA DL

ELIA DL

Downlight geschikt voor het verlichten van luifels, entreegebieden en gangen.
Specificatie
  • - Gemaakt van wit gepoedercoat aluminium met een opalen afscherming - Verkrijgbaar in twee vermogens, met aparte driver in On/Off of DALI, kleurtemperatuur 4000K en CRI80 of CRI90 - ELIA DL is geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C to + 45°C, IP54 en IK06 - Installatie is snel en eenvoudig dankzij het geringe gewicht van het armatuur, de connector-aansluiting en het sluitmechanisme - Externe noodunit met 3 uur autonomie beschikbaar (afzonderlijk te bestellen) - De hieronder vermelde artikelnummers met een MOQ vereisen een minimale bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor informatie over beschikbaarheid, levertijden en volumevereisten
Technische specificatie
  • Unieke ref.elia-dl
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepDownlight and spotlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)45
  • Breedte (mm)228
  • Diepte (mm)228
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië