Publiceer je producten
ELIA OL

ELIA OL

Gegoten aluminium armatuur voor wandmontage, ideaal voor architecturale verlichting voor binnen en buiten zoals: trappenhuizen, doorgangen of gevels, eenvoudig en snel te installeren.
Specificatie
  • - Ontworpen in twee verschillende afwerkingen (zwart en wit), met een opalen afscherming van polycarbonaat, bi-emissie (top en down), kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K en CRI≥80 - Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C to + 45°C, IP65 en IK08 - Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren, ELIA OL is eenvoudig te installeren dankzij de bevestigingsbeugel en snelconnector - De hieronder vermelde artikelnummers met een MOQ vereisen een minimale bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor informatie over beschikbaarheid, levertijden en volumevereisten
Technische specificatie
  • Unieke ref.elia-ol
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)58.5
  • Breedte (mm)140
  • Diepte (mm)180
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië