Publiceer je producten
FL SQUARE 300 PL OP

FL SQUARE 300 PL OP

Vierkante led pendelarmatuur voor binnenshuis.
Specificatie
  • - Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium - LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding - Directe lichtverdeling - Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM - Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet - Armatuur inclusief driver
Technische specificatie
  • Unieke ref.fl-square-300-pl-op
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepSuspended
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)12
  • Breedte (mm)296
  • Diepte (mm)296
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001743
  • ETIM-naamPendant luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië