Publiceer je producten
FL SQUARE 300 SM OP

FL SQUARE 300 SM OP

LED opbouwarmatuur voor binnen.
Specificatie
  • - Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken: - Opaalwitte afscherming voor een optimale lichtverstrooiing en een hoge gelijkmatigheid (OP) - Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit (MP) - LED Sidelight-Technology, lichtgeleidende kunststof optiek voor homogene lichtverspreiding - Anti-verblinding volgens DIN EN 12464-1 (uitvoeringen met microprisma) - Lichtdiffusie, direct met een subtiele achtergrondverlichting - Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM - Armatuur inclusief driver
Technische specificatie
  • Unieke ref.fl-square-300-sm-op
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepWall and ceiling surface
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)52
  • Breedte (mm)296
  • Diepte (mm)296
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië