Publiceer je producten
FOCUS+2 C/W

FOCUS+2 C/W

Schijnwerper met LED voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing en ring van gepoedercoat spuitgietaluminium - Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt - Siliconenpakking - Verstelbare bevestigingsstang, in aluminium spuitgietwerk, gelakt - Schroeven van roestvrij staal - Kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 7 - Ø 12 mm - LED met hoog vermogen met hoge lichtstraling volgens de nieuwste technologie - Asymmetrische optiek - Elliptische optiek - Optiek rond - "Voor dimbare versies, (1 -10 V), de technische dienst raadplegen" - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.focus-plus-2-cw
  • ProductfamilieArchitectural
  • ProductgroepArchitectural floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-05-29
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)50
  • Breedte (mm)220
  • Diepte (mm)300
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië