Publiceer je producten
INSERT+ 1

INSERT+ 1

Serie wandinbouwarmaturen voor binnen en buiten voor algemene- en orientatieverlichting.
Specificatie
  • - Behuizing van gepoedercoat spuitgietaluminium - Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas - Siliconenpakking - Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met kabel - Elektrische connector voor kabels Ø 7 - Ø 12 mm - De LED versies zijn voorzien van een 220/-240 V 50/60 Hz netvoeding - Schroeven van roestvrij staal - Inbouwdoos van technopolymeer, separaat te bestellen - Om de installatie van de inbouwdoos te vereenvoudigen is de inbouwdoos voorzien van een uitneembare deksel waarop zich twee waterpassen bevinden - Om INSERT+ 1/2 te installeren in de oude modellen INSERT 1/2 inbouwdozen zijn adapters als accessoire verkrijgbaar - Geleverd met 0,2 m voorgemonteerde H07RN-F kabel - Voor de serie Insert+2 zijn als accessoire connectoren voor cascadeverbinding leverbaar. De connectoren zijn geschikt voor kabels van Ø 7 - Ø 10,5 mm en van Ø 14 - Ø 17 mm - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.insert-plus-1
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepSteplight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)55
  • Breedte (mm)224
  • Diepte (mm)64
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië