Publiceer je producten
INSERT+ 1 V SM

INSERT+ 1 V SM

Wandarmatuur voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Base de fixation au mur et au plafond en aluminium peint et moulé sous pression - Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas - Pakking in slijtvast siliconen - LED module voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500 V - Het wordt aanbevolen om een beveiliging te plaatsen tegen mogelijke overspanning van het elektriciteitsnet, ten einde de apparatuur te beschermen - Snelle installatie met bevestigingsveren - De modellen zijn ontwikkeld zonder zichtbare schroeven
Technische specificatie
  • Unieke ref.insert-plus-1-v-sm
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)232
  • Breedte (mm)63
  • Diepte (mm)38
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië