Publiceer je producten
INSERT+ ZERO CLIP

INSERT+ ZERO CLIP

Wandinbouwarmaturen voor algemene- en orientatieverlichting voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van gepoedercoat spuitgietaluminium - Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas - Siliconenpakking - Veren uit roestvrij staal voor snelle aansluiting aan inbouwdoos - Standaard voeding geïntegreerd - Compleet met inbouwdoos - Dit armatuur is geschikt voor een passerende kabel - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.insert-plus-zero-clip
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepSteplight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)77
  • Breedte (mm)107
  • Diepte (mm)49
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië