Publiceer je producten
INSERT+ ZERO POST 300

INSERT+ ZERO POST 300

Mastarmatuur voor algemene verlichting buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas - LED module voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500 V - Het wordt aanbevolen om een beveiliging te plaatsen tegen mogelijke overspanning van het elektriciteitsnet, ten einde de apparatuur te beschermen - Pakking in slijtvast siliconen - Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium met flens - Snelle installatie met bevestigingsveren - De modellen zijn ontwikkeld zonder zichtbare schroeven
Technische specificatie
  • Unieke ref.insert-plus-zero-post-300
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepGarden post
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)305
  • Breedte (mm)130
  • Diepte (mm)53
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000301
  • ETIM-naamLuminaire bollard
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 15
  • OmniClass-titelLighting Posts

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië