Publiceer je producten
KREOS SR/075

KREOS SR/075

Reeks paaltop-armaturen voor LED straatverlichting.
Specificatie
  • - Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227 - Verbinding aan mast van spuitgiet gelakt aluminium, geschikt voor mast Ø 60 mm of 76 mm - High-performance reflectoren van uiterst pure aluminium, gepolijst en geoxideerd met OVD silver 99,99% nabehandeling. Hierdoor is de reflectiefactor van het oppervlak 97% en zonder iridiscentie. - Beschikbare optieken, afhankelijk van model: SR/T1 voor smalle wegen met een L/H verhouding (wegbreedte / masthoogte) tot 0.75; SR/T2 voor tweebaanswegen met een L/H verhouding van 1; SR/T3 voor brede wegen met een L/H verhouding van 1.25; SR/T4 voor brede wegen en een L/H verhouding van 1.5. - Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot lichtvervuiling - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas - Scheidingsklem die bij het openen van de ring de elektrische voeding automatisch onderbreekt - Compleet met borgclip van gegoten aluminium met roestvrijstalen veer. Hiermee is het apparaat snel en gereedschapsloos te openen voor enig onderhoud - Uitneembare montageplaat, gemaakt van gegalvaniseerde staalplaat - Elektronische voeding met hoge efficiëntie - Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (DM) - Compleet met 1 meter kabel H07RN-F 2x1.5 mm2 of H07RN-F 4x1.5 mm2 voor dimbare versies, voor een aansluiting op het net zonder het lamplichaam te openen - Externe schroeven van roestvrij staal - NEMA-versies zijn compleet met NEMA SOCKET aangesloten op de DALI driver. Deze versies zijn ontworpen voor het monteren van SMART-compatibele oplossingen. - Op aanvraag zijn de versies KREOS met alle beschikbare optieken van de serie leverbaar. Raadpleeg fabriek - Raadpleeg de fabriek voor andere kleurtemperaturen en kleurweergave-index - CLO (Constant light output) optie beschikbaar. Raadpleeg fabriek - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.kreos-sr075
  • ProductfamilieUrban
  • ProductgroepStreetlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)229
  • Breedte (mm)300
  • Diepte (mm)536
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000062
  • ETIM-naamLuminaire for streets and places
  • UNSPSC-naamResidential street lights
  • UNSPSC-code39111608
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRoadway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-titelStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië