Publiceer je producten
KREOS SR/100 ZHAGA

KREOS SR/100 ZHAGA

LED paaltop-armaturen voor straatverlichting.
Specificatie
  • - Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Verbinding aan mast van spuitgiet gelakt aluminium, geschikt voor mast Ø 60 / 76 mm - High-performance reflectoren van uiterst pure aluminium, gepolijst OVD silver 99,99% nabehandeling. Hierdoor is de reflectiefactor van het oppervlak 97% en zonder iridiscentie - Beschikbare optieken: SR/075 voor smalle wegen met een L/H verhouding (wegbreedte / masthoogte) tot 0.75; SR/100 voor tweebaanswegen met een L/H verhouding van 1; SR/125 voor brede wegen met een L/H verhouding van 1.25; SR/150 voor brede wegen en een L/H verhouding van 1.5 - Voldoet aan de UNI 10819-normen voor lichtvervuiling - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas - Scheidingsklem van de lijn die bij het openen van de kabeldeksel automatisch de elektrische voeding onderbreekt - Compleet met borgclip van gegoten aluminium met roestvrijstalen veer. Hiermee is het armatuur snel en gereedschapsloos te openen voor enig onderhoud - Uitneembare montageplaat, gemaakt van gegalvaniseerde staalplaat - Armatuur inclusief driver - Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (CM/DM) - Compleet met 1 meter kabel H07RN-F 2x1.5 mm² of H07RN-F 4x1.5 mm² voor dimbare versies, voor een aansluiting op het net zonder het armatuur te openen - Schroeven van roestvrij staal - NEMA-versies zijn compleet met NEMA SOCKET aangesloten op de DALI driver, en voorzien van waterdichte dop voor de on-off werking van het apparaat. Deze versies zijn ontworpen voor het monteren van SMART-compatibele oplossingen - De ZHAGA versies zijn compleet met ZHAGA SOCKET in het bovenste deel van het armatuur (UP positie) en D4i drivers. Geschikt voor "Radio Frequency Node" toepassingen, schemerschakelaars en andere soorten compatibele sensoren - Op aanvraag zijn de armaturen ZHAGA SOCKET in het onderste deel van het armatuur (DOWN positie) of gemengd (UP positie + DOWN positie) te leveren voor het aansluiten van aanwezigheids- en/of bewegingssensoren of combinaties ervan - Neem contact op met de afdeling verkoop voor andere kleurtemperaturen en CRI - Dimbare DALI-2 (IEC 62386) versies op verzoek leverbaar - CLO (Constant light output) optie beschikbaar. Neem contact op met de afdeling verkoop
Technische specificatie
  • Unieke ref.kreos-sr100-zhaga
  • ProductfamilieUrban
  • ProductgroepStreetlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)241
  • Breedte (mm)300
  • Diepte (mm)536
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000062
  • ETIM-naamLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRoadway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-titelStreet and Roadway Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië