Publiceer je producten
KYRO+1 SR/100

KYRO+1 SR/100

Serie van LED paaltop-armaturen, in twee uitvoeringen.
Specificatie
  • - Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227 - Mastbevestiging van gelakt spuitgietaluminium - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Beschikbare optieken: SR/T1 voor smalle wegen met een L/H verhouding (wegbreedte / masthoogte) tot 0.75; SR/T2 voor tweebaanswegen met een L/H verhouding van 1; SR/T3 voor brede wegen met een L/H verhouding van 1.25; SR/T4 voor brede wegen en een L/H verhouding van 1.5. - Koellichaam van aluminium - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Scheidingsklem van de lijn die bij het openen van de kabeldeksel automatisch de elektrische voeding onderbreekt - Scheurbestendige kabelklem M25x1.5 voor kabels Ø 9 - Ø 14 mm - Armatuur inclusief driver - Externe schroeven van roestvrij staal - Componentensteunstang van technopolymeer versterkt met glasvezel - Beugel componentendrager kan zonder gereedschap verwijderd worden - Klem van aluminium met stalen veer, kan niet los raken - De versies KYRO+ 1 zijn geschikt voor montage op masten van Ø 42 - Ø 60/62 mm; de versies KYRO+ 1-D76 op masten van Ø 76 mm en de versies KYRO+ 2 op masten van Ø 60/62 - Ø 76 mm - Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (SPD) - "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" systeem dat de uniformiteit van de lichtverdeling garandeert ook in geval van slechte werking van één van de LEDs - Voldoet aan de UNI 10819-normen voor lichtvervuiling - Geleverd inclusief 1 meter kabel H07RN-F 2x 1.5 mm2 en met verbinding stekker-stopcontact IP66, gemaakt van polyamide met contacten in verzilverd messing, voor kabels Ø 9-14 mm, waardoor men een verbinding met het net kan maken zonder het armatuur te openen - Versies met automatische vermogensreductie zijn ook leverbaar (RPA) - Neem contact op met de afdeling verkoop voor andere kleurtemperaturen en CRI - CLO (Constant light output) optie beschikbaar. Neem contact op met de afdeling verkoop - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.kyro-plus-1-sr100
  • ProductfamilieUrban
  • ProductgroepStreetlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)131
  • Breedte (mm)275
  • Diepte (mm)690
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000062
  • ETIM-naamLuminaire for streets and places
  • UNSPSC-naamResidential street lights
  • UNSPSC-code39111608
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRoadway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-titelStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië