Publiceer je producten
LIQUID PL M3 BLACK

LIQUID PL M3 BLACK

Ronde led pendelarmatuur voor binnenshuis.
Specificatie
  • - Armatuurkop en baldakijn van persgegoten aluminium, gepoedercoat of met hoogwaardige lak - Pendelstang van aluminium (uitvoering M1) of staal (uitvoering M2+M3), gepoedercoat of met hoogwaardige lak - De vloeibare vorm zorgt voor een dynamisch vloeiende sculptuurachtige uitstraling, waardoor het armatuur stil lijkt te staan in het moment Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken: - Lichtoptiek met geïntegreerde lichtgeleider voor een hoge transmissie, van half spiegelend glanzend glas (PLATIN) - Lichtoptiek met geïntegreerde lichtgeleider voor een hoge transmissie, van zwart glas (BLACK) - Lichtoptiek met geïntegreerde lichtgeleider voor een hoge transmissie, van opaalwit glanzend glas (WHITE) - Directe lichtverdeling - LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone - RA-waarde > 80 - Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM - Ook leverbaar in dim push button - Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling - Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
Technische specificatie
  • Unieke ref.liquid-pl-m3-black
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepSuspended
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1500
  • Breedte (mm)599
  • Diepte (mm)599
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001743
  • ETIM-naamPendant luminaire
  • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391115
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië