Publiceer je producten
MASK+ B

MASK+ B

Wandarmatuur voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van gepoedercoat spuitgietaluminium ISO 9227 - Glazen afscherming, intern gelakt voor een uniforme en diffuse verlichting - Siliconenpakking - De versies met enkele lichtuittreding M gebruiken één enkele lichtbron, voor uitstraling naar boven of naar beneden - De versies B met dubbele lichtuittreding gebruiken twee afzonderlijke ontstekingen voor lichtuittreding naar boven en naar beneden (DA) - De versies EM/1P zijn ontworpen als nood- en continu verlichting (MASK+) - Versie EM met noodverlichting - autonomie 1 uur - Versies met dimbare ballast leverbaar DALI. Raadpleeg fabriek - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.mask-plus-b
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)62
  • Breedte (mm)326
  • Diepte (mm)168
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië