Publiceer je producten
MIMIK 10 B C/I

MIMIK 10 B C/I

Serie LED wand- en plafondarmaturen voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak - Het coatingproces is uitgevoerd met 13 verschillende passages met polyestherpoeder, zeer UV en weerbestendig - Siliconenpakking - De LED versies zijn voorzien van een 220/-240 V 50/60 Hz netvoeding - Versies met enkele M en dubbele B lichtuittreding leverbaar - De versies MIMIK zijn leverbaar met lenzen met asymmetrische lichtbundel (CP) of met cirkelvormige optieken met smalle lichtbundel (C/I). In de versies met bi-emissie (B) kunnen twee verschillende lichtbundels gecombineerd worden (CP+C/I, C/I+C/I). - De versies met "CP" optiek worden gekenmerkt door een asymmetrische lichtverdeling, geschikt voor de verlichting van voet- en fietspaden - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.mimik-10-b-ci
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)127
  • Breedte (mm)127
  • Diepte (mm)65
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië