Publiceer je producten
OMBRA 500 CL

OMBRA 500 CL

Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium - Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering - Koppen van roestvrij staal AISI 304 - Siliconenpakking - Koellichaam van aluminium - Schroeven van roestvrij staal - Om het product te installeren dienen de speciale beugels gebruikt te worden, verkrijgbaar als accessoire - Armatuur inclusief driver - Versies met LED van 2700 K en 5000 K zijn leverbaar op verzoek - Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar - Op verzoek zijn versies L500 leverbaar, voorbereid voor doorvoerbedrading. - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.ombra-500-cl
  • ProductfamilieArchitectural
  • ProductgroepArchitectural floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)100
  • Breedte (mm)504
  • Diepte (mm)80
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië