Publiceer je producten
ORION POST 260

ORION POST 260

Bollard.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227 - Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt - LED module voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500 V - Aluminium reflector - Pakking in slijtvast siliconen - Gelakt RVS armatuur voor (ORION POST 260) - Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium (ORION POST 600) - Bodemplaat meegeleverd - Externe elektrische aansluiting met een waterdichte connector, compleet met kabel - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.orion-post-260
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepGarden post
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)260
  • Breedte (mm)60
  • Diepte (mm)165
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000301
  • ETIM-naamLuminaire bollard
  • UNSPSC-naamLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-code39111609
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 15
  • OmniClass-titelLighting Posts
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië