Publiceer je producten
ORION V B NB

ORION V B NB

LED-armatuur voor aan de wand.
Specificatie
  • - Behuizing van gelakt spuitgietaluminium, kleine afmetingen - Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt - Aluminium reflector - Pakking in slijtvast siliconen - LED module voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 1 kV - Schroeven van roestvrij staal
Technische specificatie
  • Unieke ref.orion-v-b-nb
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)120
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)90
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië