Publiceer je producten
PLATO 625 OP

PLATO 625 OP

Vierkante led inlegarmatuur voor binnenshuis.
Specificatie
  • - Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken: - Afscherming van opaal PMMA voor een optimale lichtverspreiding en een grote uniformiteit - Afscherming met micro-prisma's voor een efficiënte lichtverspreiding, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit (MP) - LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone - Vier vermogensniveaus instelbaar via een schakelaar - Uitvoering MULTIPOWER: anti-verblinding overeenkomstig EN 12464-1 (in kleinste vermogensniveau) - Bij de Tunable-White-versie kunnen het niveau van de verlichtingssterkte en de lichtkleur van 2.700 K tot 6.500 K (DALI DT8) handmatig worden geregeld - inbouwarmaturen geschikt voor raster- en cassetteplafonds - Armatuur inclusief driver - Beschermingsklasse IP43* (voor lichtuitstralingsoppervlak voor installatie in gesloten plafonds) - Dankzij de afzonderlijk te bestellen toebehoren kan het armatuur ook worden gebruikt als pendel-, opbouw- en inbouwarmatuur
Technische specificatie
  • Unieke ref.plato-625-op
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepCeiling recessed
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)9
  • Breedte (mm)620
  • Diepte (mm)620
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPMMA
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië