Publiceer je producten
SHIELD+ 1 EXTREME-40°

SHIELD+ 1 EXTREME-40°

Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227 - Het coatingproces is uitgevoerd met 13 verschillende passages met polyestherpoeder, zeer UV en weerbestendig ISO 9227 - Afscherming van geperst glas, vlak - Reflector van technopolymeer met zeer efficiënte aluminisering en beschermende oppervlak-behandeling - Siliconenpakking - LED met hoog vermogen met hoge lichtstraling volgens de nieuwste technologie - Beheersing van de warmtedissipatie ter garantie van de werking en de levensduur van de LED - Multipower versie voorzien van Dip Switch voor vermogensregeling op 3 niveaus, in te stellen tijdens montage - Dimmen (DALI) - EXTREME versies zijn geschikt voor zeer zware omstandigheden, tot wel -40°C - Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding - Op aanvraag zijn C versies met automatische schemerschakelaar leverbaar - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.shield-plus-1-extreme-40
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)230
  • Breedte (mm)220
  • Diepte (mm)114
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië