Publiceer je producten
SQUARE PRO 96/3 ELL

SQUARE PRO 96/3 ELL

Schijnwerper met LED voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Pakking in slijtvast siliconen - Ingebouwde elektrische aansluitingsdoos met aluminium deksel - Scheurbestendige kabelklem M25x1.5 voor kabels Ø 9 - Ø 16 mm - Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules - De LED 4000 K CRI≥70 en 5700 K CRI≥90 series zijn standaard. Andere kleurtemperaturen en kleurtonen kunnen op aanvraag geleverd worden - Externe schroeven van roestvrij staal - Beugel van staal gelakt met polyesterpoeder na voorafgaande thermische verzinking - Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting - Het vermogen van de SQUARE PRO is inclusief het vermogen van de driver - De versies SQUARE PRO 4CH zijn niet compatibel met beschermingsglas - Om de SQUARE PRO te voeden alleen de drivers gebruiken die als accessoire geleverd worden - De schijnwerpers moeten correct aan de passende aansluitingsdozen gekoppeld worden (BOX of plaat). Opletten op het aantal kanalen: 2 kanalen (2CH), 3 kanalen (3CH) of 4 kanalen (4CH) - Er zijn dimbare DALI-voedingsgroepen in waterdichte BOXEN IP66 verkrijgbaar. De verbinding tussen de boxen en de bijbehorende schijnwerpers moet gemaakt worden met een maximale kabellengte van 50 meter - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.square-pro-96-3-ell
  • ProductfamilieProfessional
  • ProductgroepProfessional floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)97
  • Breedte (mm)560
  • Diepte (mm)985
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Athletic Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClass-titelFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië