Publiceer je producten
STRIP SQUARE+ 528 RGBW

STRIP SQUARE+ 528 RGBW

Serie lineaire LED wandarmaturen voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium - Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering - Kappen van gelakt spuitgietaluminium - Pakking in slijtvast siliconen - Schroeven van roestvrij staal - Externe elektrische aansluiting met een waterdichte connector (QUICK), compleet met kabel - Kantelbare wandbeugel die het mogelijk maakt om het armatuur te richten - Kabeldrager-beugel van aluminium voor een zeer hoge thermische dissipatie van de componenten - Armatuur inclusief driver - Leverbaar zijn versies met ON-OFF driver en dimbare DALI driver, separaat te bestellen - De kleur van het licht en de helderheid regelbaar door het Tunable White systeem - TW versie - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) en DALI DT8 - DMX-controller voor RGBW versies apart te bestellen
Technische specificatie
  • Unieke ref.strip-square-plus-528-rgbw
  • ProductfamilieArchitectural
  • ProductgroepArchitectural floodlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)71
  • Breedte (mm)528
  • Diepte (mm)139
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië