Publiceer je producten
THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

Serie van LED paaltop-armaturen, in twee uitvoeringen.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Sluitring van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak en zodanig aan de behuizing bevestigd dat hij er niet van kan los raken - Verbinding aan mast van spuitgiet gelakt aluminium, geschikt voor mast Ø 60 / 76 mm - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" systeem dat de uniformiteit van de lichtverdeling garandeert ook in geval van slechte werking van één van de LEDs - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas - Scheidingsklem van de lijn die bij het openen van de kabeldeksel automatisch de elektrische voeding onderbreekt - Armatuur inclusief driver - Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (CM/DM) - Schroeven van roestvrij staal - Compleet met 1 meter kabel H07RN-F 2x1.5 mm² of H07RN-F 4x1.5 mm² voor dimbare versies, voor een aansluiting op het net zonder het armatuur te openen - Beschikbare optieken: SR/075 voor smalle wegen met een L/H verhouding (wegbreedte / masthoogte) tot 0.75; SR/100 voor tweebaanswegen met een L/H verhouding van 1; SR/125 voor brede wegen met een L/H verhouding van 1.25; SR/150 voor brede wegen en een L/H verhouding van 1.5 - Voldoet aan de UNI 10819-normen voor lichtvervuiling - NEMA-versies zijn compleet met NEMA SOCKET aangesloten op de DALI driver, en voorzien van waterdichte dop voor de on-off werking van het apparaat. Deze versies zijn ontworpen voor het monteren van SMART-compatibele oplossingen - ZHAGA-versies worden geleverd voorzien van ZHAGA SOCKET in het bovenste gedeelte van het armatuur (ZHU – positie UP) of zowel boven als in het onderste gedeelte van het armatuur (ZHUD – positie UP + positie DOWN) en van D4i-drivers. Deze zijn reeds geschikt voor het plaatsen van “Radio Frequency nodes”, schemerschakelaars en andere compatibele sensoroplossingen - Alle ZHAGA versies met ZHAGA SOCKET in zowel het bovenste als onderste gedeelte van het armatuur kunnen zowel met een stel apparaten of met slechts één apparaat geplaatst op een van de twee sockets - Neem contact op met de afdeling verkoop voor andere kleurtemperaturen en CRI - Neem contact op met de afdeling verkoop voor de exacte versie van NEMA 7-polige connector voor de aansluiting van externe afstandbedieningen - CLO (Constant light output) optie beschikbaar. Neem contact op met de afdeling verkoop - Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Technische specificatie
  • Unieke ref.theos-glass-mini-sr100-zhaga
  • ProductfamilieUrban
  • ProductgroepStreetlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)195
  • Breedte (mm)280
  • Diepte (mm)506
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000062
  • ETIM-naamLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRoadway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-titelStreet and Roadway Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië