Publiceer je producten
VISIO [16]
VISIO [16]

    VISIO [16]

    Modulair inbouwarmatuur, ideaal voor werk- en studieomgevingen. Het is ontworpen om maximaal visueel comfort te garanderen, dankzij een geavanceerd optisch ontspiegelingssysteem (UGR <16) en een hoge kleurweergave.
    Specificatie
    • - Het product is ontworpen voor inbouwinstallatie in modulaire verlaagde plafonds en kan ook aan het plafond worden gemonteerd of opgehangen met speciale accessoires (apart te bestellen) - De serie biedt grote flexibiliteit dankzij de meerdere combinaties van kleurtemperaturen en regelsystemen: het product kan worden besteld in 3000K of 4000K, beide met CRI≥90 voor licht van hoge kwaliteit; en met een externe On/Off of DALI driver (meegeleverd met het product) - Het armatuur is eenvoudig te installeren dankzij de snelconnector - Externe noodunit met 3 uur autonomie beschikbaar (afzonderlijk te bestellen) - De hieronder vermelde artikelnummers met een MOQ vereisen een minimale bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor informatie over beschikbaarheid, levertijden en volumevereisten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.visio-16
    • ProductfamilieTechnical indoor
    • ProductgroepCeiling recessed
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEG000027
    • ETIM-naamLuminaires
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
    • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië