Publiceer je producten
Houtmateriaal 16 mm: ClassicBoard P3

Houtmateriaal 16 mm: ClassicBoard P3

Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Specificatie
  • EC product type: P3 Beoogd gebruiksdoel: Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes Producteigenschappen: geschuurd; vochtbestendig / vochtdicht; mes- en groefplaat beschikbaar FSC-gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 13986:2004 +A1:2015 Formaten mes & groef: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formaten stomp: 2800 mm x 2070 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.ClassicBoard-P3-16-mm
  • ProductfamilieSpaanplaten
  • ProductgroepPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2020-10-06
  • Editienummer1
  • Diepte (mm)16
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalSpaanplaat
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Hout
  • IFC-classificatieMateriaal
  • ETIM-codeEC003058
  • ETIM-naamFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingParticleboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Board Paneling
  • OmniClass-nummer23-13 35 19 15 17
  • OmniClass-titelEngineered Wood Products

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië