Publiceer je producten
19 mm: DecoBoard Echt metaal P2
19 mm: DecoBoard Echt metaal P2

    19 mm: DecoBoard Echt metaal P2

    Ureumharsgebonden houtspaanplaat met aan beide zijden geperst aluminiumfolie.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Uitsluitend voor verticaal gebruik in hoogwaardige interieurinrichting, winkel- en beursbouw, voor keuken- en woonmeubels. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen. Eigenschappen: echt metaal oppervlak Duurzaamheid: Bekroond met 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' voor een geïntegreerd circulair recyclingssysteem. FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Formaat: 2800 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DecoBoard-Echtmetall-P2-19-mm
    • Productfamiliereal metal surface Melamine faced boards
    • ProductgroepDecoBoard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2026-07-24
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)19
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 19
    • OmniClass-titelWall Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië