Publiceer je producten
Emissie-arme gemelamineerde houtspaanplaat 8 mm: DecoBoard P2 F****
Emissie-arme gemelamineerde houtspaanplaat 8 mm: DecoBoard P2 F****
Emissie-arme gemelamineerde houtspaanplaat 8 mm: DecoBoard P2 F****
Emissie-arme gemelamineerde houtspaanplaat 8 mm: DecoBoard P2 F****
Emissie-arme gemelamineerde houtspaanplaat 8 mm: DecoBoard P2 F****
Emissie-arme gemelamineerde houtspaanplaat 8 mm: DecoBoard P2 F****

    Emissie-arme gemelamineerde houtspaanplaat 8 mm: DecoBoard P2 F****

    Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blue Angel.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Emissiegereduceerde totaaloplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn. Eigenschappen: Diversiteit in decor en/of structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; bijzonder emissiearm Duurzaamheid: Bekroond met 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' voor een geïntegreerd circulair recyclingssysteem. FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Blue Angel DE-UZ 76: ja Brandgedrag: D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde-emissieklasse: F****; E1 E05 Productnorm: EN 14322 Formaat: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DecoBoard-P2-f-8-mm
    • ProductfamilieMelamine faced boards
    • ProductgroepDecoBoard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-07
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Secundair materiaalGelamineerd papier
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 19
    • OmniClass-titelWall Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië