Publiceer je producten
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex

    38 mm: DecoBoard Pyroex

    Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector. In de interieurinrichting voor wand- en plafondbekledingen, inbouwelementen, ruimteverdelers en meubels, in industriële en directiegebouwen, scholen, sport- en feestzalen, hotels en verzorgingsinstellingen. Eigenschappen: Diversiteit in decor en/of structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; moeilijk ontvlambaar; bijzonder emissiearm Duurzaamheid: Bekroond met 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' voor een geïntegreerd circulair recyclingssysteem. FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Blue Angel DE-UZ 76: ja Brandgedrag: moeilijk ontvlambaar; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 14322 Formaat: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DecoBoard-Pyroex-38-mm
    • ProductfamilieMelamine faced boards
    • ProductgroepDecoBoard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-07
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)38
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Secundair materiaalGelamineerd papier
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieMateriaal
    • ETIM-codeEC003058
    • ETIM-naamFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 19
    • OmniClass-titelWall Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië