Publiceer je producten
Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2 21.4 mm

    Duropal Sandwichpaneel Individual Motiv P2 21.4 mm

    Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropal HPL Individual, achterzijde wit.
    Specificatie
    • EC product type: Beoogd gebruiksdoel: HPL- meerlaagse sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, in hotels, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met openrandoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen. Producteigenschappen: design individualiseerbaar; onderhoudsvriendelijk; geschikt voor levensmiddelen FSC® kwaliteit beschikbaar: ja PEFC™ kwaliteit beschikbaar: ja RAL UZ 76 – Blue Angel: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 13894-1 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 2070 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Element-Individual-Motiv-P2-21_4-mm
    • ProductfamilieFlat bonded elements
    • ProductgroepDuropal Elements
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)21.4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Secundair materiaalLaminaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië