Publiceer je producten
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MDF Pyroex

    20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MDF Pyroex

    Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw en brandvertragende eigenschappen, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL Pyroex.
    Specificatie
    • EC product type: HPL- meerlaags sandwichpaneel Beoogd gebruiksdoel: HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: Overal waar een robuuste kwaliteit van het oppervlak en een uitstekende kwaliteit van smalle toepassingen – profileerbaar en lakbaar – in combinatie met een verbeterd brandverloop vereist is: bij meubels en interieurs in verkoop- en vrijetijdsfaciliteiten, openbare gebouwen, speciale gebouwen en verzamelplaatsen zoals in de beurs- en evenementensector. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; moeilijk ontvlambaar FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: moeilijk ontvlambaar; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Productnorm: EN 13894-1 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 2070 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Element-MDF-Pyroex-20_6-mm
    • ProductfamilieFlat bonded elements
    • ProductgroepDuropal Elements
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-07
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)20.6
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië