Publiceer je producten
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MFP Hybrid

    20.6 mm Duropal Sandwichpaneel MFP Hybrid

    Zwaar belastbaar sandwichpaneel met isotrope buigvastheid uit MFP Hybrid, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. De innovatieve combinatie van houtproducten zorgt voor zeer hoge stabiliteit bij zo strak mogelijke oppervlakken.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: In de hoogwaardige meubel- en interieurinrichting: ideaal voor shop- en stellingsystemen en in kantoor- en projectinrichting. Op grond van de richtingsonafhankelijke buigvastheid, de goede maatvastheid en de robuuste Duropal HPL-toplaag universeel en met bijzonder gunstige snijafmetingen te gebruiken. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; dragend – bijzonder hoge buigvastheid FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 13894-1 Formaat: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Element-MFP-Hybrid-20_6-mm
    • ProductfamilieFlat bonded elements
    • ProductgroepDuropal Elements
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)20.6
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië