Publiceer je producten
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2 F****
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2 F****
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2 F****
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2 F****
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2 F****
 20.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2 F****

    20.6 mm Duropal Sandwichpaneel P2 F****

    Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. Met dit plaatmateriaal kan dankzij het minimale formaldehydegehalte gemakkelijk aan de grenswaarden van de EPF- en de CARB2-standaarden voldaan.
    Specificatie
    • EC product type: HPL- meerlaags sandwichpaneel Beoogd gebruiksdoel: HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: Totaaloplossingen met beperkte schadelijke stoffen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere en de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen en kleuterscholen, kantoren en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel en zeer goede oppervlaktekwaliteit nodig zijn. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; bijzonder emissiearm FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: F****; E1 E05 Productnorm: EN 13894-1 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Element-P2-f-20_6-mm
    • ProductfamilieFlat bonded elements
    • ProductgroepDuropal Elements
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-08
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)20.6
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië