Publiceer je producten
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P3
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P3
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P3
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P3
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P3
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P3
 39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P3

    39.6 mm Duropal Sandwichpaneel P3

    Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.
    Specificatie
    • EC product type: HPL- meerlaags sandwichpaneel Beoogd gebruiksdoel: HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen; vochtbestendig / vochtdicht FSC kwaliteit beschikbaar: ja PEFC kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 13894-1 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Element-P3-39_6-mm
    • ProductfamilieFlat bonded elements
    • ProductgroepDuropal Elements
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)39.6
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië