Publiceer je producten
25 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
25 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
25 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
25 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
25 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
25 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2
25 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2

    25 mm: Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2

    Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal SolidColor, een laminaat met een identieke door-en-door gekleurde kern.
    Specificatie
    • EC product type: HPL- meerlaags sandwichpaneel Beoogd gebruiksdoel: HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgeving- en presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld. Eigenschappen: onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen FSC gecertificeerd: ja PEFC gecertificeerd: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT volgens 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05; TSCA Title VI Productnorm: gebaseerd op EN 13894-2 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Element-SolidColor-P2-25-mm
    • ProductfamilieHPL bonded boards
    • ProductgroepDuropal Element
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)25
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Secundair materiaalLaminaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieCovering

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië