Publiceer je producten
 19.6 mm Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer
 19.6 mm Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer
 19.6 mm Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer
 19.6 mm Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer
 19.6 mm Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer
 19.6 mm Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer
 19.6 mm Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer
 19.6 mm Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer

    19.6 mm Duropal Sandwichpaneel Populier-Fineer

    Populier-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvastheid bij licht gewicht.
    Specificatie
    • EC product type: HPL- meerlaags sandwichpaneel Beoogd gebruiksdoel: HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds) Toepassingsgebieden: In vochtige ruimtes en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak: in de winkel- en algemene interieurinrichting, bij badmeubels alsook vanwege het relatief lage specifieke gewicht in de scheepsinrichting, de voertuigbouw en voor beurs- en expositiesystemen. Producteigenschappen: Diversiteit in decor en structuur; onderhoudsvriendelijk; antimicrobieel; geschikt voor levensmiddelen PEFC kwaliteit beschikbaar: ja Brandgedrag: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 E05 Productnorm: EN 13894-1 Geharmoniseerde technische specificatie: EN 438-7:2005 Formaat: 2800 mm x 2070 mm Fabrikant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-Element-poplar-veneer-19_6-mm
    • ProductfamilieFlat bonded elements
    • ProductgroepDuropal Elements
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)19.6
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië