Publiceer je producten
Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern 10 mm

    Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern 10 mm

    Compact hogedrukkunststofplaat met aan één kant individuele digitale motiefdruk in standaardkwaliteit in de vorm van EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en witte achterkant.
    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: Individuele meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder bij hoge eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en vochtbestendigheid van het materiaal. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd moeten worden, bijv. in gastronomie, in de winkelbouw en de levensmiddelen gevoelige ruimtes, in praktijken en klinieken, wellness- en sanitaire ruimtes. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik. Producteigenschappen: design individualiseerbaar; onderhoudsvriendelijk; geschikt voor levensmiddelen; vochtbestendig / vochtdicht; stootvast FSC® kwaliteit beschikbaar: ja PEFC™ kwaliteit beschikbaar: ja RAL UZ 76 – Blue Angel: ja Brandgedrag: normaal ontvlambaar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG) Formaldehyde-emissieklasse: E1 Productnorm: In navolging van EN 438-4 Formaat: 2800 mm x 2070 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Duropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-10-mm
    • ProductfamilieCompact laminates
    • ProductgroepDuropal HPL Compact
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-10-08
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLaminaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië